Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
System Cat Command do kopania to opcja zdalnego sterowania przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i umożliwiająca operatorom zdalne prowadzenie koparki podczas niebezpiecznych prac.
Uniknięcie ryzykownych warunków w miejscu pracy poprzez sterowanie maszynami z bezpiecznej odległości, wyeliminowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz zredukowanie liczby urazów powstających przy wchodzeniu i schodzeniu z maszyn.
Natychmiastowe wznawianie produkcji po operacjach wymuszających jej wstrzymanie, np. wysadzaniu materiałami wybuchowymi, skrócenie przestojów dzięki szybkiemu rozpoczynaniu nowej zmiany oraz zredukowanie zmęczenia operatora poprzez wyeliminowanie skutków drgań, hałasu i podskakiwania na nierównym terenie.
Zachowanie płynnej i precyzyjnej kontroli nad maszyną identycznie jak przy obsłudze bezpośrednio z kabiny oraz dostęp do zaawansowanych funkcji maszyny. Wbudowane funkcje zabezpieczające wyłączają maszynę w razie utraty zasilania lub łączności.
Kompletne dane techniczne, broszury produktów i inne materiały. Zarejestruj się poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje, lub pomiń ten formularz i przejdź od razu do treści.
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Technologie Cat® Command zwiększają bezpieczeństwo podnoszą wydajność pracy w ryzykownych warunkach. Wśród rozwiązań zdalnego sterowania Command są m.in. pokładowe systemy elektroniczne i obserwacyjne, które umożliwiają sterowanie maszynami bez fizycznej obecności osób w kabinie.
Technologie Cat® Command zwiększają bezpieczeństwo podnoszą wydajność pracy w ryzykownych warunkach. Wśród rozwiązań zdalnego sterowania Command są m.in. pokładowe systemy elektroniczne i obserwacyjne, które umożliwiają sterowanie maszynami bez fizycznej obecności osób w kabinie.