Foto em Estúdio

Suportes Suporte de Montagem - Pinado

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
165.3 lb
75 kg
Largura Total
17.7 pol
450 mm
Comprimento Total
29.8 pol
758 mm

Visão Geral

Suporte de montagem para uso com martelos da Série H.

Especificações de Produto para Suporte de Montagem - Pinado

Peso 165.3 lb 75 kg
Largura Total 17.7 pol 450 mm
Comprimento Total 29.8 pol 758 mm
Altura Total 12.3 pol 312 mm
Diâmetros dos Pinos 45/50 mm (1,77/1,97 pol) 45/50 mm (1,77/1,97 pol)
Tipo de Interface Acoplador CW-10 Acoplador CW-10

Veja como Suporte de Montagem - Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita