Foto em Estúdio

Suportes Suporte de Montagem - Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tipo de Interface
Acoplador Estilo Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Acoplador Estilo Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Peso
165.3 lb
75 kg
Largura Total
17.7 pol
450 mm

Visão Geral

Suporte de montagem para uso com martelos da Série H.

Especificações de Produto para Suporte de Montagem - Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Tipo de Interface Acoplador Estilo Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Acoplador Estilo Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Peso 165.3 lb 75 kg
Largura Total 17.7 pol 450 mm
Comprimento Total 29.2 pol 742 mm
Altura Total 13 pol 329 mm
Diâmetros dos Pinos 45/50 mm (1,77/1,99 pol) 45/50 mm (1,77/1,99 pol)

Veja como Suporte de Montagem - Engate Rápido Cat "Pin Grabber" se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita