Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.
Få de senaste programvaruuppdateringarna så fort de släpps för optimal prestanda och produktivitet för din utrustning och minska problemen med programvara och datakvalitet med 10 %.
Minska tiden som krävs för att uppdatera maskinens programvara genom att uppdateringarna kan utföras när det passar direkt på arbetsplatsen och minska maskinfel som kan uppstå vid problem med programvara och inbyggd programvara.
Utnyttja fördelarna med den nya programvaran direkt på arbetsplatsen och ta vara på kortare servicetider när du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska komma.