Información general
Alta capacidad que aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Especificaciones clave
Alta capacidad que aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.
Visualización de 1-6 de 4
| Anchura | 81.9 pulg 2080 mm |
| Peso | 1148.6 lb 521 kg |
| Altura | 39.8 pulg 1012 mm |
| Longitud | 46.7 pulg 1185 mm |
| Capacidad | 2 yd³ 1.55 m³ |
| Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
| Grosor de la cuchilla | 0.6 pulg 16 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento HPL-V Acoplamiento HPL-V |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha