1,25 m³ (1,65 yd³), acoplamiento para cargadoras compactas, cuchilla empernable

Cucharones de material ligero 1,25 m³ (1,65 yd³), acoplamiento para cargadoras compactas, cuchilla empernable

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
81.9 pulg
2080 mm
Peso
1027.4 lb
466 kg
Altura
38.4 pulg
975 mm

Información general

Alta capacidad que aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

Planchas laterales curvadas

Planchas laterales curvadas

Diseñadas para mejorar la retención del material cuando se carga un camión o se trabaja en un terreno irregular.
Tubo de torsión superior plano

Tubo de torsión superior plano

El tubo de torsión superior plano es paralelo al borde de corte para una mejor referencia del terreno (que se alinea con todos los demás cucharones frontales de Cat). Esto reduce el desgaste de la cuchilla y mejora la capacidad de nivelación. El ángulo y la colocación de la cuchilla pueden ser más fáciles de calibrar desde la cabina.
Diseño resistente

Diseño resistente

Los tubos de torsión superior e inferior y las gruesas paredes laterales aportan mayor resistencia y durabilidad en aplicaciones agresivas.
Opciones de herramientas de ataque

Opciones de herramientas de ataque

El cucharón básico también está disponible con cuchillas empernables.

Especificaciones del producto para 1,25 m³ (1,65 yd³), acoplamiento para cargadoras compactas, cuchilla empernable

Anchura 81.9 pulg 2080 mm
Peso 1027.4 lb 466 kg
Altura 38.4 pulg 975 mm
Longitud 40.7 pulg 1035 mm
Capacidad 1.65 pie³ 1.25 l
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 1,25 m³ (1,65 yd³), acoplamiento para cargadoras compactas, cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia