Información general
Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.
Especificaciones clave
Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.
Visualización de 1-6 de 5
| Anchura | 81.1 pulg 2060 mm |
| Peso | 1000.9 lb 454 kg |
| Altura | 38.2 pulg 970 mm |
| Longitud | 44.7 pulg 1136 mm |
| Capacidad | 1.77 yd³ 1.35 m³ |
| Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
| Grosor de la cuchilla | 0.6 pulg 16 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento HPL-V Acoplamiento HPL-V |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha