1,0 m3 (1,3 yd3)

Cucharones de uso general 1,0 m3 (1,3 yd3)

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
81.1 pulg
2060 mm
Peso
972.2 lb
441 kg
Altura
40.6 pulg
1031 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Cat

Aplicación

Diseñados para operaciones de excavación, carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales. Estos cucharones de uso general son perfectos para aplicaciones de construcción, paisajismo, industriales y de demolición más agresiva.
Cat

Carga superior

La mayor longitud del piso del cucharón, combinada con el gran radio del dorso, proporciona una excelente capacidad de carga y volcado de materiales, con el resultado de mayor carga útil y tiempos de ciclo más rápidos.
Cat

Diseño resistente

Los tubos de torsión superior e inferior y las gruesas paredes laterales aportan mayor resistencia y durabilidad en aplicaciones agresivas.
Cat

Resistente y duradero

La cuchilla base frontal y las cuchillas laterales endurecidas proporcionan una excelente penetración, durabilidad y vida útil.
Cat

Opciones de herramientas de ataque

El cucharón básico también está disponible con cuchilla, dientes y barra de dientes empernables.

Especificaciones del producto para 1,0 m3 (1,3 yd3)

Anchura 81.1 pulg 2060 mm
Peso 972.2 lb 441 kg
Altura 40.6 pulg 1031 mm
Longitud 33.3 pulg 847 mm
Capacidad 1.3 yd³ 1 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Serie CWL A Serie CWL A

Compare 1,0 m3 (1,3 yd3) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia