Toma en estudio
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Fotografías (7)

0,8 m³ (1,0 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable Cucharones de usos múltiples

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
74.4 pulg
1890 mm
Peso
1297.4 lb
588.5 kg
Altura
37.1 pulg
943 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Cat

Aplicación

Ideales para excavación, explanación, sujeción, arrastre, creación de pendientes y nivelación en aplicaciones de construcción, paisajismo, industriales y demolición.
Cat

Mayor versatilidad

La excelente fuerza de sujeción le permite agarrar objetos grandes de formas irregulares como árboles, tocones sueltos, arbustos, residuos de reciclaje y tubos, con lo que aumenta la versatilidad de la máquina.
Cat

Aplicación de explanación

La abertura de la mandíbula del cucharón permite utilizarlo como hoja de explanación.
Cat

Cuchilla de ataque dentada

El borde lateral de la mandíbula serrado proporciona una superficie de agarre para sujetar el material.
Cat

Opciones de herramientas de ataque

El cucharón básico también está disponible con cuchilla, dientes y barra de dientes empernables.

Especificaciones del producto para 0,8 m³ (1,0 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable

Anchura 74.4 pulg 1890 mm
Peso 1297.4 lb 588.5 kg
Altura 37.1 pulg 943 mm
Longitud 35.6 pulg 904 mm
Capacidad 1 yd³ 0.8 m³
Apertura de la mandíbula 21.7 pulg 551 mm
Ángulo de la boca 66 grados 66 grados
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento HPL-V Acoplamiento HPL-V

Compare 0,8 m³ (1,0 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Comprobar las ofertas actuales para  0,8 m³ (1,0 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable

Ver más ofertas