0,8 m3 (1,0 yd3), Acoplamiento para cargadoras compactas, Cuchilla empernable

0,8 m3 (1,0 yd3), Acoplamiento para cargadoras compactas, Cuchilla empernable Cucharones de uso general

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
74.4 pulg
1890 mm
Peso
822.3 lb
373 kg
Altura
36.3 pulg
923 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Planchas laterales curvadas

Planchas laterales curvadas

Diseñadas para mejorar la retención del material cuando se carga un camión o se trabaja en un terreno irregular.
Tubo de torsión superior plano

Tubo de torsión superior plano

El tubo de torsión superior plano es paralelo al borde de corte para una mejor referencia del terreno (que se alinea con todos los demás cucharones frontales de Cat). Esto reduce el desgaste de la cuchilla y mejora la capacidad de nivelación. El ángulo y la colocación de la cuchilla pueden ser más fáciles de calibrar desde la cabina.
Diseño resistente

Diseño resistente

Los tubos de torsión superior e inferior y las gruesas paredes laterales aportan mayor resistencia y durabilidad en aplicaciones agresivas.
Opciones de herramientas de ataque

Opciones de herramientas de ataque

El cucharón básico también está disponible con cuchillas o dientes empernables.
Cat

Opciones de herramientas de ataque

El cucharón básico también está disponible con cuchilla, dientes y barra de dientes empernables.

Especificaciones del producto para 0,8 m3 (1,0 yd3), Acoplamiento para cargadoras compactas, Cuchilla empernable

Anchura 74.4 pulg 1890 mm
Peso 822.3 lb 373 kg
Altura 36.3 pulg 923 mm
Longitud 33.7 pulg 855 mm
Capacidad 1 yd³ 0.8 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 0,8 m3 (1,0 yd3), Acoplamiento para cargadoras compactas, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  0,8 m3 (1,0 yd3), Acoplamiento para cargadoras compactas, Cuchilla empernable

Ver más ofertas