0,95 m³ (1,25 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable

Cucharones de uso general 0,95 m³ (1,25 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
74.4 pulg
1890 mm
Peso
879.6 lb
399 kg
Altura
36.8 pulg
935 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Especificaciones del producto para 0,95 m³ (1,25 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable

Anchura 74.4 pulg 1890 mm
Peso 879.6 lb 399 kg
Altura 36.8 pulg 935 mm
Longitud 35.6 pulg 903 mm
Capacidad 1.25 yd³ 0.95 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento HPL-V Acoplamiento HPL-V

Compare 0,95 m³ (1,25 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  0,95 m³ (1,25 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable

Ver más ofertas