0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO, cuchilla empernable

0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO, cuchilla empernable Cucharones de usos múltiples

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
81.1 pulg
2060 mm
Peso
1397.7 lb
634 kg
Altura
37.4 pulg
949 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Cat

Aplicación

Ideales para excavación, explanación, sujeción, arrastre, creación de pendientes y nivelación en aplicaciones de construcción, paisajismo, industriales y demolición.
Cat

Mayor versatilidad

La excelente fuerza de sujeción le permite agarrar objetos grandes de formas irregulares como árboles, tocones sueltos, arbustos, residuos de reciclaje y tubos, con lo que aumenta la versatilidad de la máquina.
Cat

Aplicación de explanación

La abertura de la mandíbula del cucharón permite utilizarlo como hoja de explanación.
Cat

Cuchilla de ataque dentada

El borde lateral de la mandíbula serrado proporciona una superficie de agarre para sujetar el material.
Cat

Opciones de herramientas de ataque

El cucharón básico también está disponible con cuchilla, dientes y barra de dientes empernables.

Especificaciones del producto para 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO, cuchilla empernable

Anchura 81.1 pulg 2060 mm
Peso 1397.7 lb 634 kg
Altura 37.4 pulg 949 mm
Longitud 36.5 pulg 926 mm
Capacidad 1.2 yd³ 0.9 m³
Apertura de la mandíbula 24.3 pulg 616 mm
Ángulo de la boca 76 grados 76 grados
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento Atlas Acoplamiento Atlas

Compare 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO, cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO, cuchilla empernable

Ver más ofertas