Información general
El diseño de la boca ofrece un óptimo rendimiento en una gran variedad de aplicaciones.
Especificaciones clave
El diseño de la boca ofrece un óptimo rendimiento en una gran variedad de aplicaciones.
Visualización de 1-6 de 5
| Anchura | 81.9 pulg 2080 mm |
| Peso | 1230 lb 557.9 kg |
| Altura | 36.7 pulg 933 mm |
| Longitud | 39.4 pulg 1000 mm |
| Capacidad | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
| Apertura de la mandíbula | 24 pulg 610 mm |
| Ángulo de la boca | 76 grados 76 grados |
| Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha