0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento para cargadoras compactas, Cuchilla empernable

Cucharones de usos múltiples 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento para cargadoras compactas, Cuchilla empernable

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
81.9 pulg
2080 mm
Peso
1283.1 lb
582 kg
Altura
37.4 pulg
949 mm

Información general

El diseño de la boca ofrece un óptimo rendimiento en una gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento para cargadoras compactas, Cuchilla empernable

Anchura 81.9 pulg 2080 mm
Peso 1283.1 lb 582 kg
Altura 37.4 pulg 949 mm
Longitud 36.6 pulg 930 mm
Capacidad 1.2 yd³ 0.9 m³
Apertura de la mandíbula 24 pulg 610 mm
Ángulo de la boca 76 grados 76 grados
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento para cargadoras compactas, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento para cargadoras compactas, Cuchilla empernable

Ver más ofertas