1,05 m³ (1,4 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable

1,05 m³ (1,4 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable Cucharones de uso general

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
80.5 pulg
2045 mm
Peso
919.3 lb
417 kg
Altura
36.8 pulg
935 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

Planchas laterales curvadas

Planchas laterales curvadas

Diseñadas para mejorar la retención del material cuando se carga un camión o se trabaja en un terreno irregular.
Tubo de torsión superior plano

Tubo de torsión superior plano

El tubo de torsión superior plano es paralelo al borde de corte para una mejor referencia del terreno (que se alinea con todos los demás cucharones frontales de Cat). Esto reduce el desgaste de la cuchilla y mejora la capacidad de nivelación. El ángulo y la colocación de la cuchilla pueden ser más fáciles de calibrar desde la cabina.
Diseño resistente

Diseño resistente

Los tubos de torsión superior e inferior y las gruesas paredes laterales aportan mayor resistencia y durabilidad en aplicaciones agresivas.
Opciones de herramientas de ataque

Opciones de herramientas de ataque

El cucharón básico también está disponible con cuchillas o dientes empernables.

Especificaciones del producto para 1,05 m³ (1,4 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable

Anchura 80.5 pulg 2045 mm
Peso 919.3 lb 417 kg
Altura 36.8 pulg 935 mm
Longitud 35.4 pulg 900 mm
Capacidad 1.4 yd³ 1.05 m³
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento HPL-V Acoplamiento HPL-V

Compare 1,05 m³ (1,4 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha