0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO

Cucharones de usos múltiples 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
81.1 pulg
2060 mm
Peso
1397.7 lb
634 kg
Altura
36.7 pulg
933 mm

Información general

El diseño de la boca ofrece un óptimo rendimiento en una gran variedad de aplicaciones.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Cat

Aplicación

Ideales para excavación, explanación, sujeción, arrastre, creación de pendientes y nivelación en aplicaciones de construcción, paisajismo, industriales y demolición.
Cat

Mayor versatilidad

La excelente fuerza de sujeción le permite agarrar objetos grandes de formas irregulares como árboles, tocones sueltos, arbustos, residuos de reciclaje y tubos, con lo que aumenta la versatilidad de la máquina.
Cat

Aplicación de explanación

La abertura de la mandíbula del cucharón permite utilizarlo como hoja de explanación.
Cat

Cuchilla de ataque dentada

El borde lateral de la mandíbula serrado proporciona una superficie de agarre para sujetar el material.
Cat

Opciones de herramientas de ataque

El cucharón básico también está disponible con cuchilla, dientes y barra de dientes empernables.

Especificaciones del producto para 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO

Anchura 81.1 pulg 2060 mm
Peso 1397.7 lb 634 kg
Altura 36.7 pulg 933 mm
Longitud 39.2 pulg 996 mm
Capacidad 1.2 yd³ 0.9 m³
Apertura de la mandíbula 29.3 pulg 743 mm
Ángulo de la boca 87 grados 87 grados
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento ISO Acoplamiento ISO

Compare 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha