0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables

Cucharones de usos múltiples 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
81.1 pulg
2060 mm
Peso
1397.7 lb
634 kg
Altura
36.7 pulg
933 mm

Información general

El diseño de la boca ofrece un óptimo rendimiento en una gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables

Anchura 81.1 pulg 2060 mm
Peso 1397.7 lb 634 kg
Altura 36.7 pulg 933 mm
Longitud 39.2 pulg 996 mm
Capacidad 1.2 yd³ 0.9 m³
Apertura de la mandíbula 24.3 pulg 616 mm
Ángulo de la boca 76 grados 76 grados
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento Atlas Acoplamiento Atlas

Compare 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables

Ver más ofertas