0,8 m3 (1,0 yd3), acoplamiento para cargadoras compactas, dientes empernables

Cucharones de usos múltiples 0,8 m3 (1,0 yd3), acoplamiento para cargadoras compactas, dientes empernables

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
74.4 pulg
1890 mm
Peso
1131 lb
513 kg
Altura
36.5 pulg
927 mm

Información general

El diseño de la boca ofrece un óptimo rendimiento en una gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 0,8 m3 (1,0 yd3), acoplamiento para cargadoras compactas, dientes empernables

Anchura 74.4 pulg 1890 mm
Peso 1131 lb 513 kg
Altura 36.5 pulg 927 mm
Longitud 37.9 pulg 962 mm
Capacidad 1 yd³ 0.8 m³
Apertura de la mandíbula 21.7 pulg 551 mm
Ángulo de la boca 66 grados 66 grados
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 0,8 m3 (1,0 yd3), acoplamiento para cargadoras compactas, dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®

Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®

Comprobar las ofertas actuales para  0,8 m3 (1,0 yd3), acoplamiento para cargadoras compactas, dientes empernables

Ver más ofertas