1,3 m3 (1,7 yd3), con bulón

1,3 m3 (1,7 yd3), con bulón Cucharones de uso general

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
93.1 pulg
2366 mm
Peso
974.4 lb
442 kg
Altura
39.4 pulg
1001 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Cat

Aplicación

Diseñados para operaciones de excavación, carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales. Estos cucharones de uso general son perfectos para aplicaciones de construcción, paisajismo, industriales y de demolición más agresiva.
Cat

Carga superior

La mayor longitud del piso del cucharón, combinada con el gran radio del dorso, proporciona una excelente capacidad de carga y volcado de materiales, con el resultado de mayor carga útil y tiempos de ciclo más rápidos.
Cat

Diseño resistente

Los tubos de torsión superior e inferior y las gruesas paredes laterales aportan mayor resistencia y durabilidad en aplicaciones agresivas.
Cat

Resistente y duradero

La cuchilla base frontal y las cuchillas laterales endurecidas proporcionan una excelente penetración, durabilidad y vida útil.
Cat

Opciones de herramientas de ataque

El cucharón básico también está disponible con cuchilla, dientes y barra de dientes empernables.

Especificaciones del producto para 1,3 m3 (1,7 yd3), con bulón

Anchura 93.1 pulg 2366 mm
Peso 974.4 lb 442 kg
Altura 39.4 pulg 1001 mm
Longitud 38.2 pulg 970 mm
Capacidad 1.7 yd³ 1.3 m³
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1,3 m3 (1,7 yd3), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  1,3 m3 (1,7 yd3), con bulón

Ver más ofertas