1,35 m³ (1,77 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable

Cucharones de uso general 1,35 m³ (1,77 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
81.9 pulg
2080 mm
Peso
1058.2 lb
480 kg
Altura
38.8 pulg
985 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Planchas laterales curvadas

Planchas laterales curvadas

Diseñadas para mejorar la retención del material cuando se carga un camión o se trabaja en un terreno irregular.
Tubo de torsión superior plano

Tubo de torsión superior plano

El tubo de torsión superior plano es paralelo al borde de corte para una mejor referencia del terreno (que se alinea con todos los demás cucharones frontales de Cat). Esto reduce el desgaste de la cuchilla y mejora la capacidad de nivelación. El ángulo y la colocación de la cuchilla pueden ser más fáciles de calibrar desde la cabina.
Diseño resistente

Diseño resistente

Los tubos de torsión superior e inferior y las gruesas paredes laterales aportan mayor resistencia y durabilidad en aplicaciones agresivas.
Opciones de herramientas de ataque

Opciones de herramientas de ataque

El cucharón básico también está disponible con cuchillas o dientes empernables.
Cat

Opciones de herramientas de ataque

El cucharón básico también está disponible con cuchilla, dientes y barra de dientes empernables.

Especificaciones del producto para 1,35 m³ (1,77 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable

Anchura 81.9 pulg 2080 mm
Peso 1058.2 lb 480 kg
Altura 38.8 pulg 985 mm
Longitud 42 pulg 1066 mm
Capacidad 1.77 yd³ 1.35 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento HPL-V Acoplamiento HPL-V

Compare 1,35 m³ (1,77 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  1,35 m³ (1,77 yd³), acoplamiento HPL-V, cuchilla empernable

Ver más ofertas