["{\n \"code\" : \"404\",\n \"description\" : \"Value is required, null given for key: rdeSalesModels.\"\n}"]
Photo en studio

Supports Support de montage - Accouplement par axes

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Type d'interface
Attache à accouplement par axes
Attache à accouplement par axes
Poids
165.3 lb
75 kg
Largeur hors tout
17.7 in
450 mm

Vue d'ensemble

Support de montage pour utilisation avec marteaux de la série H.

Spécifications produit pour Support de montage - Accouplement par axes

Type d'interface Attache à accouplement par axes Attache à accouplement par axes
Poids 165.3 lb 75 kg
Largeur hors tout 17.7 in 450 mm
Longueur hors tout 29.2 in 742 mm
Hauteur hors tout 13 in 329 mm
Diamètres des axes 45/50 mm (1,77/1,99 in) 45/50 mm (1,77/1,99 in)

Découvrez comment Support de montage - Accouplement par axes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  Support de montage - Accouplement par axes

Afficher davantage d'offres