2776mm (109in)

2776mm (109in) Fourches de scierie

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
109 lb/in
2776 mm
Largeur hors griffes
109 lb/in
2765 mm
Largeur entre les pointes de fourches
86 lb/in
2193 mm

Spécifications produit pour 2776mm (109in)

Largeur 109 lb/in 2776 mm
Largeur hors griffes 109 lb/in 2765 mm
Largeur entre les pointes de fourches 86 lb/in 2193 mm
Longueur de dent 72 in 1829 mm
Ouverture de pince maximale 116 lb/in 2951 mm
Ouverture de pince minimale 23 lb/in 582 mm
Surface effective 18 ft² 1.7 m²
Poids 8657 lb 3927 kg
Type de pointe Solide Solide

Découvrez comment 2776mm (109in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos

Découvrez les offres disponibles pour  2776mm (109in)

Afficher davantage d'offres