1 220 mm (48 in), attache compacte rigide, classe II

Fourches à palettes 1 220 mm (48 in), attache compacte rigide, classe II

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Hauteur
36.8 in
934 mm
Largeur
45.8 in
1164 mm
Poids
211.6 lb
96 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Cat

Application

Pour utilisation dans un large éventail de besoins de manutention comme le déplacement de matériaux volumineux ou sur palettes sur des sites industriels et de construction, la manutention de sacs d'engrais et de graines sur des sites d'aménagement paysager ou dans des pépinières et dans d'autres travaux similaires.
Cat

Dosseret extra-robuste

Il est facile de voir au travers la structure du dosseret de charge extra-robuste fonctionnelle et résistante. Le conducteur bénéficie ainsi d'une protection par rapport au déplacement des charges tout en conservant une excellente visibilité sur les pointes de fourche.
Cat

Tablier à rail cranté

La conception du tablier à rail cranté facilite le ré-espacement ou le changement et le verrouillage en place des pointes de fourche.
Cat

Un seul tablier pour toutes les capacités de transport

Le tablier porte-fourche a été conçu supporter la capacité de charge de la plus grosse machine, ce qui permet une taille unique convenant à tous les modèles.

Spécifications produit pour 1 220 mm (48 in), attache compacte rigide, classe II

Hauteur 36.8 in 934 mm
Largeur 45.8 in 1164 mm
Poids 211.6 lb 96 kg
Longueur de pointe 48 in 1220 mm
Largeur des pointes 3.9 in 100 mm
Hauteur des pointes 21.3 in 541 mm
Épaisseur de pointe 1.6 in 40 mm
Poids des pointes 105.8 lb 48 kg
Poids de l'assemblage 430 lb 195 kg
Poids en ordre de marche 429.9 lb 195 kg
Longueur hors tout 58.3 in 1481.9 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1 220 mm (48 in), attache compacte rigide, classe II se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1 220 mm (48 in), attache compacte rigide, classe II

Afficher davantage d'offres