Fourche pour tuyaux et poteaux 2 813 mm (110 in), coupleur Fusion™

Fourche pour tuyaux et poteaux 2 813 mm (110 in), coupleur Fusion™ Fourches pour tuyaux et poteaux

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
110 lb/in
2813 mm
Longueur de dent
72 in
1829 mm
Poids
3800 lb
1724 kg

Spécifications produit pour Fourche pour tuyaux et poteaux 2 813 mm (110 in), coupleur Fusion™

Largeur 110 lb/in 2813 mm
Longueur de dent 72 in 1829 mm
Poids 3800 lb 1724 kg
Hauteur du tablier - Pince ouverte 119 lb/in 3031 mm
Hauteur du tablier - Pince fermée 49 lb/in 1245 mm
Largeur hors griffes 106 lb/in 2686 mm
Largeur des griffes 7.1 lb/in 180 mm
Diamètre de tuyaux - Maxi 30 lb/in 762 mm
Diamètre de tuyaux - Mini 2 lb/in 51 mm

Découvrez comment Fourche pour tuyaux et poteaux 2 813 mm (110 in), coupleur Fusion™ se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Modèle

Photos

Modèle
Photos