1 070 mm (42 in), attache compacte rigide, classe II

Fourches à palettes 1 070 mm (42 in), attache compacte rigide, classe II

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Hauteur
36.8 in
934 mm
Largeur
45.8 in
1164 mm
Poids
211.6 lb
96 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Cat

Application

Pour utilisation dans un large éventail de besoins de manutention comme le déplacement de matériaux volumineux ou sur palettes sur des sites industriels et de construction, la manutention de sacs d'engrais et de graines sur des sites d'aménagement paysager ou dans des pépinières et dans d'autres travaux similaires.
Cat

Dosseret extra-robuste

Il est facile de voir au travers la structure du dosseret de charge extra-robuste fonctionnelle et résistante. Le conducteur bénéficie ainsi d'une protection par rapport au déplacement des charges tout en conservant une excellente visibilité sur les pointes de fourche.
Cat

Tablier à rail cranté

La conception du tablier à rail cranté facilite le ré-espacement ou le changement et le verrouillage en place des pointes de fourche.
Cat

Un seul tablier pour toutes les capacités de transport

Le tablier porte-fourche a été conçu supporter la capacité de charge de la plus grosse machine, ce qui permet une taille unique convenant à tous les modèles.

Spécifications produit pour 1 070 mm (42 in), attache compacte rigide, classe II

Hauteur 36.8 in 934 mm
Largeur 45.8 in 1164 mm
Poids 211.6 lb 96 kg
Longueur de pointe 42.1 in 1070 mm
Largeur des pointes 3.9 in 100 mm
Hauteur des pointes 21.3 in 541 mm
Épaisseur de pointe 1.6 in 40 mm
Poids des pointes 97 lb 44 kg
Poids de l'assemblage 409 lb 186 kg
Poids en ordre de marche 410.1 lb 186 kg
Longueur hors tout 52.4 in 1331.9 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide

Découvrez comment 1 070 mm (42 in), attache compacte rigide, classe II se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1 070 mm (42 in), attache compacte rigide, classe II

Afficher davantage d'offres