1829mm (72in) Fusion™

1829mm (72in) Fusion™ Fourches à grumes et pour bois débité

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Longueur de pointe
72 lb/in
1829 mm
Largeur
96 lb/in
2428 mm
Hauteur
61 lb/in
1537 mm

Spécifications produit pour 1829mm (72in) Fusion™

Longueur de pointe 72 lb/in 1829 mm
Largeur 96 lb/in 2428 mm
Hauteur 61 lb/in 1537 mm
Largeur maximale Largeur au-dessus des pointes de fourches 93 lb/in 2366 mm
Largeur minimale Largeur au-dessus des pointes de fourches 39 lb/in 1002 mm
Largeur des pointes 7.1 lb/in 180 mm
Épaisseur de pointe 3.5 lb/in 90 mm
Charge maximale par pointe de fourche au centre 13889 lb 6300 kg
Poids 2946 lb 1336 kg

Découvrez comment 1829mm (72in) Fusion™ se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos

Découvrez les offres disponibles pour  1829mm (72in) Fusion™

Afficher davantage d'offres