1219mm (48in) Fusion™

1219mm (48in) Fusion™ Fourches à grumes et pour bois débité

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Longueur de pointe
48 lb/in
1219 mm
Largeur
84 lb/in
2134 mm
Hauteur
59 lb/in
1490 mm

Spécifications produit pour 1219mm (48in) Fusion™

Longueur de pointe 48 lb/in 1219 mm
Largeur 84 lb/in 2134 mm
Hauteur 59 lb/in 1490 mm
Largeur maximale Largeur au-dessus des pointes de fourches 82 lb/in 2074 mm
Largeur minimale Largeur au-dessus des pointes de fourches 39.4 lb/in 1002 mm
Largeur des pointes 7.1 lb/in 180 mm
Épaisseur de pointe 2.6 lb/in 65 mm
Charge maximale par pointe de fourche au centre 11400 lb 5250 kg
Poids 2209 lb 1002 kg

Découvrez comment 1219mm (48in) Fusion™ se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos

Découvrez les offres disponibles pour  1219mm (48in) Fusion™

Afficher davantage d'offres