2184mm (86in)

Fourches à poteaux pour scieries 2184mm (86in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur des fourches
86 lb/in
2184 mm
Largeur hors griffes
86 lb/in
2184 mm
Largeur entre les pointes de fourches
75 lb/in
1904 mm

Spécifications produit pour 2184mm (86in)

Largeur des fourches 86 lb/in 2184 mm
Largeur hors griffes 86 lb/in 2184 mm
Largeur entre les pointes de fourches 75 lb/in 1904 mm
Longueur de dent 66 lb/in 1677 mm
Largeur des griffes 5.5 lb/in 140 mm
Ouverture de pince maximale 115 lb/in 2914 mm
Ouverture de pince minimale 13 lb/in 330 mm
Surface effective 1.7 ft² 1.4 m²
Poids 4506 lb 2044 kg

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos

Découvrez les offres disponibles pour  2184mm (86in)

Afficher davantage d'offres