2438mm (96in) Fusion™

2438mm (96in) Fusion™ Fourches à grumes et pour bois débité

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Longueur de pointe
96 lb/in
2438 mm
Largeur
96 lb/in
2438 mm
Hauteur
59 lb/in
1490 mm

Spécifications produit pour 2438mm (96in) Fusion™

Longueur de pointe 96 lb/in 2438 mm
Largeur 96 lb/in 2438 mm
Hauteur 59 lb/in 1490 mm
Largeur maximale Largeur au-dessus des pointes de fourches 94 lb/in 2378 mm
Largeur minimale Largeur au-dessus des pointes de fourches 39.4 lb/in 1002 mm
Largeur des pointes 7.1 lb/in 180 mm
Épaisseur de pointe 3.5 lb/in 90 mm
Charge maximale par pointe de fourche au centre 11950 lb 5050 kg
Poids 3177 lb 1441 kg

Découvrez comment 2438mm (96in) Fusion™ se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos