1524mm (60in)

Fourches à grumes et pour bois débité 1524mm (60in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Longueur de pointe
60 in
1524 mm
Largeur
96 in
2428 mm
Hauteur
61 in
1537 mm

Spécifications produit pour 1524mm (60in)

Longueur de pointe 60 in 1524 mm
Largeur 96 in 2428 mm
Hauteur 61 in 1537 mm
Largeur maximale Largeur au-dessus des pointes de fourches 93 in 2366 mm
Largeur minimale Largeur au-dessus des pointes de fourches 39 in 1002 mm
Largeur des pointes 7.1 in 180 mm
Épaisseur de pointe 3.5 in 90 mm
Charge maximale par pointe de fourche au centre 17520 lb 7953 kg
Poids 2948 lb 1337 kg

Découvrez comment 1524mm (60in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos

Découvrez les offres disponibles pour  1524mm (60in)

Afficher davantage d'offres