2419mm (96in)

Fourches de scierie 2419mm (96in)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
96 lb/in
2419 mm
Largeur hors griffes
96 lb/in
2419 mm
Largeur entre les pointes de fourches
76 lb/in
1936 mm

Spécifications produit pour 2419mm (96in)

Largeur 96 lb/in 2419 mm
Largeur hors griffes 96 lb/in 2419 mm
Largeur entre les pointes de fourches 76 lb/in 1936 mm
Longueur de dent 64 in 1618 mm
Ouverture de pince maximale 115 lb/in 2923 mm
Ouverture de pince minimale 26 lb/in 656 mm
Surface effective 19 ft² 1.8 m²
Poids 5913 lb 2683 kg
Type de pointe Solide Solide

Découvrez comment 2419mm (96in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos

Découvrez les offres disponibles pour  2419mm (96in)

Afficher davantage d'offres