| Longueur de pointe | 48 lb/in 1219 mm |
| Largeur | 96 lb/in 2438 mm |
| Hauteur | 59 lb/in 1490 mm |
| Largeur maximale Largeur au-dessus des pointes de fourches | 94 lb/in 2378 mm |
| Largeur minimale Largeur au-dessus des pointes de fourches | 39.4 lb/in 1002 mm |
| Largeur des pointes | 7.1 lb/in 180 mm |
| Épaisseur de pointe | 2.6 lb/in 65 mm |
| Charge maximale par pointe de fourche au centre | 11400 lb 5250 kg |
| Poids | 2319 lb 1052 kg |
1219mm (48in) Fusion™ Fourches à grumes et pour bois débité
Demander un devis Trouver concessionnaireCaractéristiques clés
- Longueur de pointe
- 48 lb/in
- 1219 mm
- Largeur
- 96 lb/in
- 2438 mm
- Hauteur
- 59 lb/in
- 1490 mm
Spécifications produit pour 1219mm (48in) Fusion™
Découvrez comment 1219mm (48in) Fusion™ se compare aux produits fréquemment comparés.
Fourches
1219mm (48in) Fusion™
Sélectionné
- Longueur de pointe
- 48 lb/in
- 1219 mm
- Largeur
- 96 lb/in
- 2438 mm
- Hauteur
- 59 lb/in
- 1490 mm
Fourches
1219mm (48in) Fusion™
- Longueur de pointe
- 48 lb/in
- 1219 mm
- Largeur
- 96 lb/in
- 2428 mm
- Hauteur
- 61 lb/in
- 1537 mm
Fourches
1524mm (60in) Fusion™
- Longueur de pointe
- 60 lb/in
- 1524 mm
- Largeur
- 96 lb/in
- 2438 mm
- Hauteur
- 59 lb/in
- 1490 mm