1524mm (60in) Fusion™

Fourches à grumes et pour bois débité 1524mm (60in) Fusion™

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Longueur de pointe
60 lb/in
1524 mm
Largeur
84 lb/in
2134 mm
Hauteur
59 lb/in
1490 mm

Spécifications produit pour 1524mm (60in) Fusion™

Longueur de pointe 60 lb/in 1524 mm
Largeur 84 lb/in 2134 mm
Hauteur 59 lb/in 1490 mm
Largeur maximale Largeur au-dessus des pointes de fourches 82 lb/in 2074 mm
Largeur minimale Largeur au-dessus des pointes de fourches 39.4 lb/in 1002 mm
Largeur des pointes 7.1 lb/in 180 mm
Épaisseur de pointe 3.5 lb/in 90 mm
Charge maximale par pointe de fourche au centre 17520 lb 7953 kg
Poids 2648 lb 1201 kg

Découvrez comment 1524mm (60in) Fusion™ se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Aucune photo disponible

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos

Découvrez les offres disponibles pour  1524mm (60in) Fusion™

Afficher davantage d'offres