| Largeur | 90 lb/in 2286 mm |
| Largeur hors griffes | 90 lb/in 2286 mm |
| Largeur entre les pointes de fourches | 73 lb/in 1857 mm |
| Longueur de dent | 64 in 1609 mm |
| Ouverture de pince maximale | 107 lb/in 2709 mm |
| Ouverture de pince minimale | 17 lb/in 427 mm |
| Surface effective | 14 ft² 1.3 m² |
| Poids | 5865 lb 2660 kg |
| Type de pointe | Solide Solide |
2286mm (90in) Fourches de scierie
Demander un devis Trouver concessionnaireCaractéristiques clés
- Largeur
- 90 lb/in
- 2286 mm
- Largeur hors griffes
- 90 lb/in
- 2286 mm
- Largeur entre les pointes de fourches
- 73 lb/in
- 1857 mm
Spécifications produit pour 2286mm (90in)
Découvrez comment 2286mm (90in) se compare aux produits fréquemment comparés.
Fourches
2286mm (90in)
Sélectionné
- Largeur
- 90 lb/in
- 2286 mm
- Largeur hors griffes
- 90 lb/in
- 2286 mm
- Largeur entre les pointes de fourches
- 73 lb/in
- 1857 mm
Fourches
2776mm (109in)
- Largeur
- 109 lb/in
- 2776 mm
- Largeur hors griffes
- 109 lb/in
- 2765 mm
- Largeur entre les pointes de fourches
- 86 lb/in
- 2193 mm
Fourches
2776mm (109in)
- Largeur
- 109 lb/in
- 2776 mm
- Largeur hors griffes
- 108 lb/in
- 2741 mm
- Largeur entre les pointes de fourches
- 87 lb/in
- 2217 mm