Aucune photo disponible
Aucune photo disponible
Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos
Photos (4)

1219mm (48in) Fourches à grumes et pour bois débité

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Longueur de pointe
48 in
1219 mm
Largeur
99 in
2502 mm
Hauteur
69 in
1753 mm

Spécifications produit pour 1219mm (48in)

Longueur de pointe 48 in 1219 mm
Largeur 99 in 2502 mm
Hauteur 69 in 1753 mm
Largeur maximale Largeur au-dessus des pointes de fourches 94.3 in 2394 mm
Largeur minimale Largeur au-dessus des pointes de fourches 42.7 in 1085 mm
Largeur des pointes 7.1 in 180 mm
Épaisseur de pointe 3 in 76 mm
Charge maximale par pointe de fourche au centre 15543 lb 7050 kg
Poids 2667 lb 1212 kg

Découvrez comment 1219mm (48in) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  1219mm (48in)

Afficher davantage d'offres