| Longueur de pointe | 48 in 1219 mm |
| Largeur | 96 in 2428 mm |
| Hauteur | 61 in 1537 mm |
| Largeur maximale Largeur au-dessus des pointes de fourches | 93 in 2366 mm |
| Largeur minimale Largeur au-dessus des pointes de fourches | 39 in 1002 mm |
| Largeur des pointes | 7.1 in 180 mm |
| Épaisseur de pointe | 2.6 in 65 mm |
| Charge maximale par pointe de fourche au centre | 11400 lb 5250 kg |
| Poids | 2505 lb 1136 kg |
1219mm (48in) Fourches à grumes et pour bois débité
Demander un devis Trouver concessionnaireCaractéristiques clés
- Longueur de pointe
- 48 in
- 1219 mm
- Largeur
- 96 in
- 2428 mm
- Hauteur
- 61 in
- 1537 mm
Spécifications produit pour 1219mm (48in)
Découvrez comment 1219mm (48in) se compare aux produits fréquemment comparés.
Fourches
1219mm (48in)
Sélectionné
- Longueur de pointe
- 48 in
- 1219 mm
- Largeur
- 96 in
- 2428 mm
- Hauteur
- 61 in
- 1537 mm
Fourches
2438mm (96in) Fusion™
- Longueur de pointe
- 96 lb/in
- 2438 mm
- Largeur
- 96 lb/in
- 2438 mm
- Hauteur
- 59 lb/in
- 1490 mm
Fourches
2438mm (96in)
- Longueur de pointe
- 96 in
- 2438 mm
- Largeur
- 96 in
- 2428 mm
- Hauteur
- 61 in
- 1537 mm