Fourche pour tuyaux et poteaux 2813 mm (110 in), attache IT

Fourche pour tuyaux et poteaux 2813 mm (110 in), attache IT Fourches pour tuyaux et poteaux

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
110 lb/in
2813 mm
Longueur de dent
72 in
1829 mm
Poids
3800 lb
1724 kg

Spécifications produit pour Fourche pour tuyaux et poteaux 2813 mm (110 in), attache IT

Largeur 110 lb/in 2813 mm
Longueur de dent 72 in 1829 mm
Poids 3800 lb 1724 kg
Hauteur du tablier - Pince ouverte 119 lb/in 3031 mm
Hauteur du tablier - Pince fermée 49 lb/in 1245 mm
Largeur hors griffes 106 lb/in 2686 mm
Largeur des griffes 7.1 lb/in 180 mm
Diamètre de tuyaux - Maxi 30 lb/in 762 mm
Diamètre de tuyaux - Mini 2 lb/in 51 mm

Découvrez comment Fourche pour tuyaux et poteaux 2813 mm (110 in), attache IT se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Modèle

Photos

Modèle
Photos

Découvrez les offres disponibles pour  Fourche pour tuyaux et poteaux 2813 mm (110 in), attache IT

Afficher davantage d'offres