In een studio gemaakt

Vorkwagens voor boomstammen en hout 2134 mm (84 inch)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Type interface
Fusion™-koppeling
Fusion™-koppeling
Tandconfiguratie
Niet-zwenkend, niet-zwevend
Niet-zwenkend, niet-zwevend
Hoogte
59.3 in
1497 mm

Overzicht

Met verschillende maten en opties bieden houtvorkdragers het gereedschap dat u nodig hebt voor uw specifieke taak.

Productspecificaties voor 2134 mm (84 inch)

Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling
Tandconfiguratie Niet-zwenkend, niet-zwevend Niet-zwenkend, niet-zwevend
Hoogte 59.3 in 1497 mm
Gewicht 1911.4 lb 714 kg
Breedte 86.5 in 2134 mm
Lengte 18.5 in 757 mm
Tandafstanden - buitenbreedte 2041-636 mm (80,4-25 inch) 2041-636 mm (80,4-25 inch)

Vergelijk 2134 mm (84 inch) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2134 mm (84 inch)

Meer aanbiedingen bekijken