Zdjęcie studyjne

Uchwyty Wspornik montażowy — uchwyt sworzniowy

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Typ adaptera
Złącze z uchwytem sworzniowym
Złącze z uchwytem sworzniowym
Masa
165.3 lb
75 kg
Szerokość całkowita
17.7 in
450 mm

Podsumowanie

Wspornik montażowy do młotów hydraulicznych z serii H.

Dane techniczne produktu Wspornik montażowy — uchwyt sworzniowy

Typ adaptera Złącze z uchwytem sworzniowym Złącze z uchwytem sworzniowym
Masa 165.3 lb 75 kg
Szerokość całkowita 17.7 in 450 mm
Długość całkowita 29.2 in 742 mm
Wysokość całkowita 13 in 329 mm
Średnice sworzni 45/50 mm (1,77/1,99 cala) 45/50 mm (1,77/1,99 cala)

Zobacz, jak Wspornik montażowy — uchwyt sworzniowy wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Wspornik montażowy — uchwyt sworzniowy

Zobacz więcej ofert