3516C

3516C Motori a propulsione commerciali

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di potenza
1.492-2.525 bkW (2.000-3.385 BHP)
1.492-2.525 bkW (2.000-3.385 BHP)
Gamma di velocità
1.200-1.800 giri/min
1.200-1.800 giri/min
Emissioni
IMO II
IMO II

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Soluzione completa per la tua applicazione marina'

• Rete di assistenza e manutenzione unica • Copertura in garanzia all'avanguardia nel settore per componenti montati in fabbrica • Rete di dealer mondiale per interventi in ogni parte del mondo
Cat

Funzionamento efficiente

• Quadro strumenti con strategia di avviamento a freddo e minimo programmabile • La centralina di regolazione elettronica riduce al minimo il consumo di combustibile e monitora i parametri di funzionamento del motore • Sistema di allarme e protezione a richiesta
Cat

Funzione e prestazioni migliorate

• Configurazione turbocompressore doppio marino standard. • Maggiore potenza di riserva per prestazioni di carico parziale a potenze nominali continue • Turbocompressori regolati per potenza elevata e un'efficienza dei consumi eccellente
Cat

Sostenibilità ambientale

• Sistema di ventilazione del basamento chiuso e nuova forma del pistone per un'efficienza migliorata ed emissioni ridotte • Geometria ottimale degli ugelli e controllo dell'iniezione elettronico per una migliore erogazione del combustibile • Conformità agli standard sulle emissioni EPA Marine Tier 3/IMO Tier II

Caratteristiche tecniche di 3516C

Gamma di potenza 1.492-2.525 bkW (2.000-3.385 BHP) 1.492-2.525 bkW (2.000-3.385 BHP)
Gamma di velocità 1.200-1.800 giri/min 1.200-1.800 giri/min
Emissioni IMO II IMO II
Aspirazione TTA TTA
Foro 8.46 in 215 mm
Corsa 7.48 in 170 mm
Cilindrata 4765 in³ 78 l
Rotazione dal lato volano Senso antiorario o senso orario Senso antiorario o senso orario
Configurazione Diesel 4 tempi V-16 Diesel 4 tempi V-16
Altezza minima 77.4 in 1967 mm
Lunghezza massima 148 in 3761 mm
Larghezza massima 84.3 in 2142 mm
Lunghezza minima 143.1 in 3637 mm
Altezza massima 84.6 in 2150 mm

3516C Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria powercore con postrefrigeratore dell'acqua dolce con circuito separato resistente alla corrosione

Sistema di controllo

  • Centralina elettronica (ECU) Caterpillar® A3 doppia SX con impianto di alimentazione a iniettore unitario elettronico, cablaggio rigido (alimentazione CC 10 A richiesta per l'azionamento della centralina ECU)

Sistema di raffreddamento

  • Pompa dell'acqua di mare ausiliaria centrifuga a ingranaggi, pompa dell'acqua della camicia centrifuga a ingranaggi, serbatoio di espansione per motori commerciali, serbatoio di derivazione del liquido di raffreddamento su motori leggeri, refrigeratore dell'olio motore, termostati e alloggiamento.

Funzioni ECU

  • Minimo basso programmabile, collegamento dati SAEJ1939, collegamento dati Cat®, diagnostica motore, relè allarme generale, parametri programmabili (valori anomali e applicazione di sistema), interfaccia strumento di manutenzione Caterpillar ET, arresto remoto, notifica di arresto, feedback del carico, arresto velocità eccessiva, verifica velocità eccessiva

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico a tenuta di gas a secco con schermi termici, doppio turbocompressore con cuscinetti raffreddati ad acqua e schermo termico. Valvola di scarico in alcune classi

Impianto di alimentazione

  • Iniettori unitari a controllo elettronico, filtro del combustibile semplice (DX) con indicatori di manutenzione, pompa di mandata del combustibile

Strumentazione

  • Marine Power Display (MPD): pressione olio motore, temperatura acqua motore, pressione combustibile, velocità motore, consumo di combustibile, spia di notifica arresto velocità eccessiva, esclusione arresto e prelubrificazione

Sistema di lubrificazione

  • Pompa a ingranaggi, gruppi di sfiatatoi del basamento doppi a montaggio superiore, filtro dell'olio semplice, bocchettone di riempimento dell'olio e astina di livello

Prese di forza

  • Comando accessorio, alloggiamento anteriore a due lati

Sistema di protezione

  • Pulsante per l'arresto di emergenza, arresto di sicurezza, pressione dell'olio e temperatura dell'acqua

Informazioni generali

  • Due occhielli di sollevamento montati sulle testate, vernice giallo Caterpillar, cataloghi dei ricambi e manuali di manutenzione, pellicola termoretraibile.

Certificazione ISO

  • Sistemi progettati negli stabilimenti Caterpillar con certificazione ISO 9001:2000.

3516C Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Rimozione filtro dell'aria
  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria

Sistema di carica

  • Caricabatterie
  • Alternatori di carica

Sistema di controllo

  • Sensore della posizione dell'acceleratore
  • Sincronizzazione acceleratore

Sistema di raffreddamento

  • Indicatore interruttore livello dell'acqua
  • Sensori di livello liquido di raffreddamento
  • Collegamenti
  • Conversioni raffreddamento della chiglia
  • Scambiatori di calore
  • Pompe dell'acqua ausiliarie
  • Rimozione pompa dell'acqua di mare
  • Serbatoi di derivazione liquido di raffreddamento
  • Separatore dell'aria
  • Raffreddamento a ingranaggi marino

Sistema di scarico

  • Uscita di scarico
  • Raccordi flessibili
  • Gomiti
  • Flange
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Silenziatori

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore combustibile
  • Pompe di adescamento del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Tubazioni del combustibile rigide
  • Filtro del combustibile primario
  • Interruttore di livello del combustibile

Strumentazione

  • Modulo di comunicazione PL1000T
  • Modulo di comunicazione PL1000E
  • Interfaccia utente
  • Termocoppie
  • Display pannello remoto
  • Display temperatura cilindro remoto
  • Quadri strumenti timoneria
  • Sensori ingranaggi marini
  • Sistema di visualizzazione motore

Sistema di lubrificazione

  • Coppa dell'olio
  • Accessori della coppa dell'olio
  • Pompe di estrazione
  • Opzioni di prelubrificazione
  • Olio lubrificante
  • FILTRO DELL'OLIO CENTRIFUGO

Sistema di supporto

  • Supporti motore
  • Supporti ammortizzanti per vibrazioni

Prese di forza

  • Raccordo flessibile e protezioni
  • Accessori alloggiamento anteriore
  • Posizione anteriore sinistra superiore:
  • Posizione anteriore destra superiore:
  • Posizione superiore posteriore destra:
  • Posizione anteriore sinistra inferiore:
  • Posizione posteriore sinistra inferiore:
  • Comandi accessori alloggiamento anteriore
  • Comando accessorio SX superiore
  • Comando accessorio DX superiore
  • Prese di forza anteriori
  • Pulegge dell'albero motore
  • Rimozioni protezione smorzatore

Sistema di protezione

  • Arresti aspirazione aria
  • Interruttori e contattori
  • Valvola di sfogo anti-esplosione
  • Sensori

Kit parti di ricambio

  • Kit ricambi
  • Kit pompa
  • Mandata del combustibile
  • Olio di lubrificazione

Aspetto speciale

  • Valvole di sfogo cromate
  • Filtri dell'aria neri

Sistema di avviamento

  • Motorini di avviamento o dispositivo di rotazione
  • Opzioni motorini di avviamento ad aria
  • Ausili all'avviamento
  • Gruppi batterie - 24 V - a secco
  • Rack batterie

Informazioni generali

  • Kit di attrezzi
  • Filo datalink Caterpillar

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3516C e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

Motori di propulsione commerciali 3516C

Motori di propulsione commerciali 3516C

Verifica le offerte correnti per  3516C

Visualizza più offerte