C7.1 (sistema di controllo elettronico)

C7.1 Gruppi elettrogeni marini

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Gamma di potenza
100 - 200 ekW
100 - 200 ekW
Frequenza
50 / 60
50 / 60
Emissioni
IMO II, IMO III (è richiesto il sistema SCR) U.S. EPA Tier 3, EU Stage V, China II
IMO II, IMO III (è richiesto il sistema SCR) U.S. EPA Tier 3, EU Stage V, China II

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Caratteristiche e vantaggi chiave

        
  • Pompe idrauliche a ingranaggi
  •     
  • Regolazione valvola automatica
  •     
  • Diversi sistemi di raffreddamento disponibili
  •     
  • Multiple opzioni per il quadro di comando
  •     
  • Sistema di filtrazione montato sul motore
  •     
  • Sensori e controllore di arresto indipendenti
  •     
  • Kit sistema di messa in parallelo del generatore per la ripartizione del carico
  •     
  • Opzioni di installazione e manutenzione semplificate
  •     
  • Impiega la tecnologia SCR per assicurare la conformità agli standard sulle emissioni IMO III (a richiesta)

Caratteristiche tecniche di C7.1

Gamma di potenza 100 - 200 ekW 100 - 200 ekW
Frequenza 50 / 60 50 / 60
Velocità 1.500 giri-min/1.800 giri/min 1.500 giri-min/1.800 giri/min
Emissioni IMO II, IMO III (è richiesto il sistema SCR) U.S. EPA Tier 3, EU Stage V, China II IMO II, IMO III (è richiesto il sistema SCR) U.S. EPA Tier 3, EU Stage V, China II
Configurazione Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea
Cilindrata 428 in³ 7.01 l
Aspirazione Con turbocompressore /Post-refrigeratore Con turbocompressore /Post-refrigeratore
Regolatore Elettronico (A5 ECM) Elettronico (A5 ECM)
Foro 4.13 in 105 mm
Corsa 5.31 in 135 mm
Capacità di rifornimento Sistema di lubrificazione ad olio con sostituzione del filtro dell'olio: 21 L / 5,6 gal Sistema di lubrificazione ad olio con sostituzione del filtro dell'olio: 21 L / 5,6 gal
Intervallo di sostituzione dell'olio 500 ore 500 ore
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Raffreddamento Scambiatore di calore, circuito refrigerazione della chiglia separato, circuito refrigerazione della chiglia combinato, radiatore raffreddato Scambiatore di calore, circuito refrigerazione della chiglia separato, circuito refrigerazione della chiglia combinato, radiatore raffreddato
Lunghezza 76,3 in /1.940 mm 76,3 in /1.940 mm
Altezza 49,7 in / 1,263 mm 49,7 in / 1,263 mm
Peso del motore a secco 3.355 lb / 1.522 kg 3.355 lb / 1.522 kg
Larghezza 38,0 in / 965 mm, 38,0 in / 965 mm,

C7.1 Attrezzatura standard

Sistema di supporto

  • Staffe di montaggio su motore anteriori e posteriori

Sistema di scarico

  • Turbocompressore e collettore di scarico raffreddati ad acqua

Impianto di alimentazione

  • Impianto di alimentazione common rail
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile

Informazioni generali

  • Trasmissione a cinghia trapezoidale con autotensionamento
  • Smorzatore di vibrazioni e protezione

Sistema di lubrificazione

  • Impianto di ventilazione per carter aperto
  • Scambiatore di calore dell'olio motore integrato

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento 12 V o 24 V

Sistema di raffreddamento

  • Pompa dell'acqua della camicia a ingranaggi
  • Postrefrigeratore ad acqua di mare resistente alla corrosione
  • Scambiatore di calore a fascio tubiero dell'acqua della camicia e pompa dell'acqua marina a ingranaggi (girante in gomma)
  • Refrigeratore combustibile

C7.1 Attrezzatura a richiesta

Sistema di lubrificazione

  • Scambiatore di calore dell'olio della trasmissione (montato sul motore)
  • Astine di controllo del livello dell'olio lato destro e sinistro

Impianto di alimentazione

  • Kit di tubazioni del combustibile ad alta pressione a doppia parete SOLAS

Informazioni generali

  • Candelette a incandescenza

Sistema di protezione

  • Kit sensori della trasmissione e del motore aggiuntivi per monitoraggio a bordo e a distanza

Sistema di raffreddamento

  • Collegamenti per riscaldatore della cabina (calorifero)
  • Pompe di sentina montate su motore e pompe dell'acqua ausiliarie con frizione elettromagnetica
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Varie configurazioni con gomito di scarico raffreddato ad acqua da 6"

Sistema di avviamento

  • Alternatore secondario montato su motore - 24 V e 100 amp o 12 V e 175 amp

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C7.1 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

C7.1 (sistema di controllo elettronico)

C7.1 (sistema di controllo elettronico)

C7.1 (sistema di controllo elettronico)

C7.1 (sistema di controllo elettronico)

C7.1 (sistema di controllo elettronico)

C7.1 (sistema di controllo elettronico)

C7.1 (sistema di controllo elettronico)

C7.1 (sistema di controllo elettronico)
C7.1 (sistema di controllo elettronico)
C7.1 (sistema di controllo elettronico)
C7.1 (sistema di controllo elettronico)
C7.1 (sistema di controllo elettronico)
C7.1 (sistema di controllo elettronico)
C7.1 (sistema di controllo elettronico)

Verifica le offerte correnti per  C7.1

Visualizza più offerte