Descrizione generale
Gruppo elettrogeno marino diesel Cat® C2.2
Specifiche chiave
| Gamma di potenza | 15 - 25 ekW 15 - 25 ekW |
| Frequenza | 50 / 60 50 / 60 |
| Potenza nominale minima | 15 ekW (15 kVA) 15 ekW (15 kVA) |
| Potenza nominale massima | 25 ekW (25 kVA) 25 ekW (25 kVA) |
| Velocità | 1.500 giri/min (50 Hz) o 1.800 giri/min (60 Hz) 1.500 giri/min (50 Hz) o 1.800 giri/min (60 Hz) |
| Strategia delle emissioni/del combustibile | EPA Tier 3, IMO NST, EU IW EPA Tier 3, IMO NST, EU IW |
| Emissioni | U.S. EPA Tier 3 U.S. EPA Tier 3 |
| Configurazione | Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea |
| Cilindrata | 135 in³ 2.2 l |
| Aspirazione | Ad aspirazione naturale/Con turbocompressore Ad aspirazione naturale/Con turbocompressore |
| Tipo di regolatore | Isocrono elettrico Isocrono elettrico |
| Foro | 3.31 in 84 mm |
| Corsa | 3.5 in 90 mm |
| Capacità di rifornimento | Impianto di lubrificazione a olio con sostituzione del filtro dell'olio: 10,6 L (2,8 gal) Impianto di lubrificazione a olio con sostituzione del filtro dell'olio: 10,6 L (2,8 gal) |
| Intervallo di sostituzione dell'olio | 500 ore 500 ore |
| Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
| Raffreddamento | Chiglia circuito singolo o escavatore idraulico Chiglia circuito singolo o escavatore idraulico |
| Velocità motore nominale | 1.500/1.800 giri/min 1.500/1.800 giri/min |
| Modello motore | C2.2, diesel a 4 tempi e 4 cilindri in linea C2.2, diesel a 4 tempi e 4 cilindri in linea |
| Impianto di alimentazione | Filtro del combustibile - manutenzione DX o SX, adescamento del combustibile, pompa di mandata del combustibile, tubazioni del combustibile flessibili Filtro del combustibile - manutenzione DX o SX, adescamento del combustibile, pompa di mandata del combustibile, tubazioni del combustibile flessibili |
| Lunghezza | 1.219 mm/47,9" (aperto) 1.290 mm/50,7" (chiuso) 1.219 mm/47,9" (aperto) 1.290 mm/50,7" (chiuso) |
| Larghezza | 567 mm/22,3" (aperto) 628 mm/24,7" (chiuso) 567 mm/22,3" (aperto) 628 mm/24,7" (chiuso) |
| Altezza | 835 mm/32,8" (aperto) 775mm/31,0" (chiuso) 835 mm/32,8" (aperto) 775mm/31,0" (chiuso) |
| Peso del motore a secco | 857-1.027 lb/386-466 kg 857-1.027 lb/386-466 kg |
| Regolazione di tensione | ±0,5 % ±0,5 % |
| Dimensioni telaio | 2,2 2,2 |
| Regolatore di tensione | Stato stazionario Stato stazionario |
| Passo | Passo 2/3 Passo 2/3 |
| poli | 4 4 |
| Numero di conduttori | 4 4 |
| Eccitazione | AREP AREP |
| Deviazione della forma d'onda - da linea a linea | <2% <2% |
| Isolamento | Classe H Classe H |
| Grado IP | 23 23 |
| Altezza (gruppo elettrogeno chiuso) | 31 in 775 mm |
| Altezza (gruppo elettrogeno aperto) | 32 in 825 mm |
| Peso massimo approssimativo | 1027 lb 466 kg |
| Lunghezza (gruppo elettrogeno aperto) | 45 in 1147 mm |
| Lunghezza (gruppo elettrogeno chiuso) | 46 in 1170 mm |
| Larghezza (gruppo elettrogeno chiuso) | 24 in 608 mm |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI