C4.4

C4.4 Przemysłowe agregaty prądotwórcze z silnikiem wysokoprężnym

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
129.4 hp
96.5 kW
Normy emisji
Nonroad Stage III (Chiny), MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA
Nonroad Stage III (Chiny), MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA
Znamionowa prędkość obrotowa
2200obr./min
2200obr./min

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

Niezawodny, cichy i trwały system zasilania

Zdolności produkcyjne na światowym poziomie oraz używane procesy w połączeniu z podstawową konstrukcją silników zapewniają wysoką niezawodność, cichą pracę i wiele godzin wydajnej eksploatacji.
Cat

Wydajność paliwowa

Zużycie paliwa jest zoptymalizowane pod kątem cykli roboczych w szerokim zakresie urządzeń i zastosowań, z utrzymaniem niskich kosztów eksploatacji.
Cat

Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

  • Konserwacja planowa, z uwzględnieniem próbki SOSSM
  • Kontrakty serwisowe (CSA)
  • Rozszerzona obsługa serwisowa (ESC) firmy Caterpillar
  • Znakomita serwisowa sieć dealerska
  • Rozszerzona serwisowa sieć dealerska w ramach programu Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Dane techniczne produktu C4.4

Moc maksymalna 129.4 hp 96.5 kW
Znamionowa prędkość obrotowa 2200obr./min 2200obr./min
Moc minimalna 129.4 hp 96.5 kW
Normy emisji Nonroad Stage III (Chiny), MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA Nonroad Stage III (Chiny), MAR-1 (Brazylia), UN ECE R96 Stage IIIA
Konfiguracja silnika 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 4-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 127 mm
Pojemność skokowa 268.5 in³ 4.4 l
Stopień sprężania 16.2:1 16.2:1
Ssanie Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA)
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Oczyszczanie spalin - -
Długość 53.5 in 1358 mm
Szerokość 29.5 in 749 mm
Wysokość 37.9 in 963 mm
Masa 1146 lb 520 kg

C4.4 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Zamontowane filtr powietrza i turbosprężarka

Układ sterowania

  • Dostępny w systemach 12V i 24V
  • Rozrusznik (12V lub 24V)

Układ chłodzenia

  • Wentylator (wydmuchującuy lub zasysający)
  • Napęd wentylatora
  • Chłodnica
  • Pompa wodna

Koła zamachowe i ich obudowa

  • Koło zamachowe
  • Obudowa koła zamachowego w konfiguracji SAE nr 3

Układ paliwowy

  • Filtr paliwa
  • Technologia ACERT™

Układ smarowania

  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju smarowego
  • Wlew oleju z rozrządu

Mocowania

  • Przedni i tylny wspornik montażowy silnika

Wał odbioru mocy (WOM)

  • Przedni PTO SAE A lub SAE B (142/280 NM)

Ogólne

  • Caterpillar: żółty, na żądanie dostępne kolory opcjonalne

Zobacz, jak C4.4 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Przemysłowe agregaty prądotwórcze C4.4 LRC - rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji

Przemysłowe agregaty prądotwórcze C4.4 LRC - rynki objęte regulacjami o niższych wymaganiach i bez obowiązujących regulacji

360 View