Podsumowanie
Przemysłowe silniki wysokoprężne Cat® C1.7 zapewniają dużą wydajność w szerokim zakresie prędkości obrotowej oraz wyjątkową gęstość mocy. Ich ultrakompaktowe rozmiary i szeroki wybór opcji sprawiają, że silniki te są idealne dla szerokiej gamy małoskalowych zastosowań do zadań w terenie. Jednostronne serwisowanie ułatwia konserwację i obniża ogólne koszty eksploatacji. Do zastosowań silników C1.7 należą: naziemna obsługa samolotów, platformy wiertnicze/wiertnice, łuparki/rozdrabniarki, walce/rolki, budownictwo, leśnictwo, przemysł ogólny, transport i przeładunek materiałów, górnictwo, maszyny do prac ziemnych, mobilne wieże oświetleniowe, pompy, głowice do kopania rowów, pielęgnacja trawników i zagospodarowanie terenu oraz podziemne maszyny górnicze. Silniki C1.7 o mocach 23,6 i 26,1 bkW (31,6 i 35 bhp) przy 2400 i 2600 obr./min spełniają normy emisji spalin UN ECE R96 Stage IIIA. Są one dostępne w wersjach zgodnych z wymaganiami EPA Flexibility (USA) oraz w wersjach przeznaczonych na inne rynki, w których obowiązują lub nie obowiązują normy emisji spalin.