Silniki wysokoprężne C1.7 Tier 4 – na rynki o bardzo rygorystycznych przepisach

C1.7 Przemysłowe silniki wysokoprężne

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna
23.8 hp
17.8 kW
Maksymalny moment obrotowy
92 lb-ft @ 1800 obr/min
125 Nm @ 1800 obr/min
Normy emisji
EPA Tier 4 Final (USA)
EPA Tier 4 Final (USA)

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Cat

Niezawodny, cichy i trwały system zasilania

Zdolności produkcyjne na światowym poziomie oraz używane procesy w połączeniu z podstawową konstrukcją silników zapewniają wysoką niezawodność, cichą pracę i wiele godzin wydajnej eksploatacji.
Cat

Wysoka wydajność

Znaczne podwyższenie momentu obrotowego zapewnia imponującą wydajność w szerokim zakresie prędkości obrotowych, przy utrzymaniu niskich kosztów eksploatacji.
Cat

Wydajność paliwowa

Zużycie paliwa jest zoptymalizowane pod kątem cykli roboczych w szerokim zakresie urządzeń i zastosowań, z utrzymaniem niskich kosztów eksploatacji.
Cat

Szeroki zakres zastosowań

Wiodący w branży zakres konfigurowanych fabrycznie mocy znamionowych i opcji do wykorzystania w rolnictwie, transporcie i przeładunku materiałów, budownictwie, górnictwie, obsłudze naziemnej samolotów i innych zastosowaniach przemysłowych.
Cat

Wielkość zespołu

Bardzo małe wymiary zespołu zapewniają łatwość instalacji, a także wyjątkową gęstość mocy.
Cat

Pomoc techniczna klasy światowej zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

  • Konserwacja planowa, z uwzględnieniem próbki SOSSM
  • Kontrakty serwisowe (CSA)
  • Rozszerzona obsługa serwisowa (ESC) firmy Caterpillar
  • Znakomita serwisowa sieć dealerska
  • Rozszerzona serwisowa sieć dealerska w ramach programu Cat Industrial Service Distributor (ISD)

Dane techniczne produktu C1.7

Moc maksymalna 23.8 hp 17.8 kW
Maksymalny moment obrotowy 92 lb-ft @ 1800 obr/min 125 Nm @ 1800 obr/min
Znamionowa prędkość obrotowa 2200obr./min 2200obr./min
Moc minimalna 23.8 hp 17.8 kW
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA) EPA Tier 4 Final (USA)
Konfiguracja silnika Rzędowy 3 Rzędowy 3
Średnica cylindra 3.3 in 84 mm
Skok tłoka 3.9 in 100 mm
Pojemność skokowa 103.7 in³ 1.7 l
Stopień sprężania 23.0:1 23.0:1
Ssanie Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbodoładowaniem (T) Wersja wolnossąca (NA), wersja z turbodoładowaniem (T)
Układ spalania Wtrysk pośredni Wtrysk pośredni
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Oczyszczanie spalin - -
Łączna objętość oleju smarowego 1.58 gal (US) 6 l
Długość 22.5 in 572 mm
Szerokość 19.7 in 502 mm
Wysokość 25.3 in 643 mm
Masa – netto – podstawowy działający silnik bez żadnych przystawek 368 lb 167 kg
Długość 22.5 in 572 mm
Masa 12.8 lb 5.8 kg
Średnica 6.1 in 155 mm

C1.7 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Standardowy układ oczyszczania powietrza
  • Turbosprężarka

Układ sterowania

  • Alternator 12V, 85A
  • Rozrusznik 12V
  • Świece żarowe ułatwiające rozruch
  • Elektroniczna jednostka sterująca
  • Elastyczne funkcje oprogramowania z możliwością konfiguracji oraz dobra obsługa magistrali CAN SAE J1939 umożliwiają wysoki stopień integracji maszyn
  • Wszystkie złącza elektryczne i wiązki przewodów elektrycznych są wodoodporne i przystosowane do pracy w trudnych warunkach terenowych
  • Wytrzymałe niezawodne czujniki

Układ chłodzenia

  • Pompa cieczy chłodzącej napędzana pasem
  • Czujnik przełącznikowy temperatury cieczy chłodzącej
  • Różne wentylatory chłodzące do wyboru
  • Różne opcje napędu wentylatora

Koło zamachowe i obudowa koła zamachowego

  • Różne opcje koła zamachowego i obudowy koła zamachowego

Układ paliwowy

  • Układ paliwowy typu common rail ze sterowaniem elektronicznym 2000 bar
  • Nakręcany filtr paliwa
  • Wtryskiwacze z prostym rozpylaczem czopikowym

Układ smarowania

  • Nakręcany filtr oleju
  • Czujnik przełącznikowy ciśnienia oleju smarowego
  • Różne opcje miski do różnych zastosowań

Wał odbioru mocy (WOM)

  • Napęd WOM SAE A

Ogólne

  • Żeliwny blok cylindrów
  • Różne opcje żeliwnego kolektora wylotowego
  • Caterpillar: żółty, na żądanie dostępne kolory opcjonalne
  • Różne opcje kolektora dolotowego
  • Mocowanie silnika
  • Dostępna nagrzewnica bloku silnika

Norma EPA (USA) Tier 4 Final dotycząca układów sterowania oczyszczaniem spalin

  • Katalizator utleniania do silników wysokoprężnych (DOC)

Zobacz, jak C1.7 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C1.7

Zobacz więcej ofert