Foto em Estúdio

Suportes Suporte de Montagem - CW-05

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
75 lb
34 kg
Largura Total
11.8 in
300 mm
Comprimento Total
13.7 in
348 mm

Visão Geral

Suporte de montagem para uso com martelos da Série H.

Especificações de Produto para Suporte de Montagem - CW-05

Peso 75 lb 34 kg
Largura Total 11.8 in 300 mm
Comprimento Total 13.7 in 348 mm
Altura Total 9.3 in 235 mm
Tipo de Interface Acoplador CW-05 Acoplador CW-05

Veja como Suporte de Montagem - CW-05 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita