Studiobilder

Snöslungor SR118

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Insugsbredd
63.5 tum
1614 mm
Total bredd
73.9 tum
1877 mm
Vikt
954.6 lb
478 kg

Översikt

Konstruerad för röjning av snö från gator, parkeringsplatser, uppfarter och trottoarer.

Produktspecifikation för SR118

Insugsbredd 63.5 tum 1614 mm
Total bredd 73.9 tum 1877 mm
Vikt 954.6 lb 478 kg
Total höjd 72.6 tum 1843 mm
Total längd 37.4 tum 951 mm
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Optimalt hydraulflöde 80 l/min (21,1 gpm) 80 l/min (21,1 gpm)
Optimalt hydraultryck 230 bar (3 335,9 psi) 230 bar (3 335,9 psi)
Skärhöjd 34.1 tum 867 mm
Maximal vevarmslängd 40 ft 12.2 m
Skruvdiameter 18 tum 457 mm
Kompressorhjulfläktens diameter 25 tum 635 mm
Kompressorhjulfläktens bredd 8.7 tum 222 mm
Vridbart utkast 270 grader 270 grader

Jämför SR118 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

360 View