1000 mm (40 pulg), 136 L (4,8 pie³), con bulón

Cucharones para la limpieza de canales y ríos - Miniexcavadora 1000 mm (40 pulg), 136 L (4,8 pie³), con bulón

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
40 pulg
1000 mm
Peso
240.1 lb
108.9 kg
Radio de la punta
21.6 pulg
548 mm

Información general

Se utilizan en limpieza de canales, pendientes y otros trabajos de acabado.

Especificaciones del producto para 1000 mm (40 pulg), 136 L (4,8 pie³), con bulón

Anchura 40 pulg 1000 mm
Peso 240.1 lb 108.9 kg
Radio de la punta 21.6 pulg 548 mm
Capacidad 4.8 pie³ 135.89 l
Grosor de cuchilla base 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1000 mm (40 pulg), 136 L (4,8 pie³), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha