Información general
Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.
Especificaciones clave
Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.
Visualización de 1-6 de 4
| Anchura | 9.8 pulg 250 mm |
| Capacidad | 0.5 yd³ 14 l |
| Peso | 46.3 lb 21 kg |
| Grosor de cuchilla base | 0.4 pulg 10 mm |
| Radio de la punta | 17.8 pulg 453 mm |
| Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha