Información general
Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.
Especificaciones clave
Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.
Visualización de 1-6 de 4
| Anchura | 23.6 pulg 600 mm |
| Capacidad | 4.2 yd³ 120 m³ |
| Peso | 174.2 lb 79 kg |
| Grosor de cuchilla base | 0.6 pulg 16 mm |
| Radio de la punta | 27.2 pulg 691 mm |
| Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha